ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/12 V 1 A
ZASIL
Legrand
ZASILACZ JEDNOFAZOWY Z FILTREM 230-400 V/12 V 1 A
REF. 047001
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060470012
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 184,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
---|---|
Napięcie wyjściowe 1 | 12-12 V |
Maksymalny prąd wyjściowy 1 | 1 A |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Nie |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1 | 12 V |
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1 | 1 A |
Odporność na zwarcie | Tak |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 230-400 V |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 230-400 V |
Stabilizowane napięcie wyjściowe | Nie |
Moc wyjściowa | 12 W |
Stabilizowany | Nie |
---|---|
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Nie |
Wersja modułowa | Nie |
Szerokość wbudowania | 88 mm |
Możliwość montażu bezpośredniego | Tak |
Szerokość | 68 mm |
Wysokość | 98 mm |
Głębokość | 88 mm |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ