Aparatura i osprzęt przemysłowy
Kompletna oferta przemysłowych wyłączników silnikowych MPX³ oraz styczników i przekaźników CTX³ umożliwia efektywne zabezpieczanie i sterowanie silnikami, oraz obwodami. Uzupełnieniem podstawowej oferty są styczniki przeznaczone do współpracy z bateriami kondensatorów stosowanymi do kompensacji mocy biernej.
Wyłączniki silnikowe, styczniki, przekaźniki
Kompletna oferta przemysłowych wyłączników silnikowych MPX³ oraz styczników i przekaźników CTX³ umożliwia efektywne zabezpieczanie i sterowanie silnikami, oraz obwodami. Uzupełnieniem podstawowej oferty są styczniki przeznaczone do współpracy z bateriami kondensatorów stosowanymi do kompensacji mocy biernej.
Transformatory separacyjne i bezpieczeństwa
Jednofazowe transformatory separacyjne i bezpieczeństwa. Kompaktowa budowa transformatorów zapewnia oszczędność miejsca, w którym są instalowane. Doskonała widoczność zacisków ułatwia kontrolę połączeń. Montowane w zależności od mocy znamionowej na szynie TH 35 (do 250 VA), za pomocą dwóch uchwytów, płytki montażowej lub na śruby. Wyposażone w odczepy regulacyjne znajdujące się po stronie pierwotnej.
Zasilacze jednofazowe DC
Zasilacze jednofazowe to nowoczesne, bezpieczne i niezawodne rozwiązania do zastosowań, w których wymagane jest napięcie stałe 12, 24 lub 48 V. W ofercie znajdują się zasilacze bez filtra, z filtrem, stabilizowane oraz stabilizowane impulsowe. Możliwość montażu na wsporniku TH 35 lub na płycie montażowej w rozdzielnicach
Gniazda przemysłowe i zestawy zasilające
Szeroka oferta gniazd i wtyczek przeznaczonych do montażu na ścianach i tablicach, wtyczek z przepustem membranowym oraz zestawów zasilających o innowacyjnej modułowej budowie. Zaprojektowane z myślą o pracy w najcięższych warunkach, wykonane z wytrzymałych materiałów - zapewniają solidne połączenie i bezpieczne użytkowanie. Wysoki stopień szczelności i odporności mechanicznej gwarantują ich niezawodność.