-
Z funkcją wideo
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba stacji wewnętrznych
-
Materiał
-
Liczba stacji zewnętrznych
-
Ochrona przed podsłuchem
-
Ochrona przed podsłuchem
-
Sposób montażu stacji wewnętrznej
-
Kolor stacji wewnętrznej
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu stacji zewnętrznej
-
Sterowanie elektrozaczepem
-
Z funkcją pamięci
-
Materiał stacji zewnętrznej
-
Sposób instalacji
-
Dodatkowe funkcje sterujące
-
Dodatkowe funkcje sterujące
-
Kolor stacji zewnętrznej
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Komunikacja ze smartfonem
-
Rodzaj interfejsu
-
Łączność wewnętrzna
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
System wolne ręce
-
Automatyczne otwieranie drzwi
-
Liczba przycisków dzwonkowych
-
Odrzucanie połączeń
-
Z funkcją dzień/noc
-
Kąt widzenia kamery
-
Rozróżnianie sygnału wywołania
-
Przekątna ekranu
-
Kamera regulowana ręcznie
-
Przekątna ekranu (cale)
-
Przekątna ekranu (cale)
-
System wizyjny
-
Właściwość systemu obrazu
-
Z ekranem dotykowym
-
Współpracuje z aparatami słuchowymi
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z obsługą IFTTT
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Zakres częstotliwości
-
Poziom dźwięku
-
Zużycie w trybie czuwania
-
Zużycie w trybie czuwania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Złącze USB
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
-
Rozstaw punktów mocowania - w pionie
-
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie
-
Typ sterowania
-
Typ sterowania
-
Dodatkowa jednostka
-
Maksymalna liczba dodatkowych paneli wewnętrznych
-
Regulacja głośności
-
Adresowalne
-
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną
-
Ilość dzwonków
-
Ilość dzwonków
-
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep
-
Rozdzielczość
-
Rozdzielczość
-
Regulacja jasności obrazu
-
Regulacja kontrastu obrazu
-
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających
-
Typ kamery
-
Typ kamery
-
Kąt widzenia
-
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
-
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
-
Typ stopnia komunikacji
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Podłączony obiekt
-
Rodzaj sterowania
-
Rodzaj sterowania
-
Sklep z aplikacjami do pobrania
-
Sklep z aplikacjami do pobrania
-
Sposób programowania
-
Sposób programowania
-
Sterowanie głosowe
-
Programowalny
-
Programowalny
-
Interoperacyjność protokołów
-
Interoperacyjność protokołów
-
Połączenie z Internetem
-
Kompatybilni asystenci głosowi
-
Nazwa aplikacji
-
Nazwa aplikacji
-
Funkcja używania produktu
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Liczba Pack2
-
Numer Pack1
-
Bateria lub akumulator (Pack 2)
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet2)
-
Liczba baterii (Pakiet2)
-
Oznaczenie IEC (Pakiet2)
-
Liczba baterii (Pakiet1)
PKWiU 26.30.30.0
WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 7" CLASSE 300 - BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 26.30.30.0
WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 7" CLASSE 300 - CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 26.30.30.0
WIDEODOMOFON 7" CLASSE 300X13E SMART Z WI-FI
Cena bez VAT
PKWiU 26.30.30.0
WIDEODOMOFON 7" CLASSE 300X13E SMART Z WI-FI
Cena bez VAT
PKWiU 26.30.30.0
ZESTAW ‘CONNECTED’ SMART WI-FI CLASSE 300EOS + PANEL LINIA 3000
Cena bez VAT
PKWiU 26.30.30.0
WIDEODOMOFON 'CONNECTED' SMART WI-FI C300EOS WITH NETATMO
Cena bez VAT
PKWiU 26.30.30.0
PODSTAWKA BIURKOWA DO WIDEODOMOFONÓW CLASSE 300
Cena bez VAT