Skip to main content
Logo print

Inteligentne rozwiązania dla domu – Smart Home Legrand NETATMO | Legrand Poland

Inteligentne rozwiązania dla domu – Smart Home Legrand NETATMO

Artykuły i Porady 24/08/2021
Smart Home

Legrand NETATMO to nowoczesny system Smart Home, który można zainstalować w każdym domu, mieszkaniu czy też budynku komercyjnym. Do jego instalacji można wykorzystać istniejącą już instalację elektryczną ale i zainstalować go wraz z nową instalacją. W tym pierwszym wypadku nie ma konieczności prowadzenia nowych kabli, co jest wielką zaletą. System tworzą elementy przewodowe zastępujące istniejące łączniki i gniazda oraz bezprzewodowe, współpracujące z elementami przewodowymi. Modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie go o nowe możliwości (gdy np. będzie potrzeba rozszerzenia sterowania oświetleniem o zdalne sterowanie roletami) oraz o nowe pomieszczenia. System działa w oparciu o technologię radiową 2,4 GHz.


Inteligentne rozwiązania dla domu – Smart Home Legrand Netatmo

 

Bezprzewodowy system Smart Home dostępny w ofercie Legrand

Legrand NETATMO to nowoczesny system Smart Home, który można zainstalować w każdym domu, mieszkaniu czy też budynku komercyjnym. Do jego instalacji można wykorzystać istniejącą już instalację elektryczną ale i zainstalować go wraz z nową instalacją. W tym pierwszym wypadku nie ma konieczności prowadzenia nowych kabli, co jest wielką zaletą. System tworzą elementy przewodowe zastępujące istniejące łączniki i gniazda oraz bezprzewodowe, współpracujące z elementami przewodowymi. Modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie go o nowe możliwości (gdy np. będzie potrzeba rozszerzenia sterowania oświetleniem o zdalne sterowanie roletami) oraz o nowe pomieszczenia. System działa w oparciu o technologię radiową 2,4 GHz.
 

Bezprzewodowa automatyka domowa Legrand i Netatmo

Elementy systemu Smart Home Legrand Netatmo

Nasz system Smart Home domowej posiada modułową konstrukcję. Dzięki temu instalatorzy i dystrybutorzy mogą oferować swoim klientom takie funkcje, których oczekują. Podstawowy zestaw startowy składa się z poniższych elementów:

  • Gniazdo Control z bramą sieciową – gniazdo, które łączy się z internetem przez Wi-Fi i integruje wszystkie moduły systemu z aplikacją do zarządzania Home + Control oraz asystentami głosowymi (Siri i Asystentem Google).
  • Główny łącznik bezprzewodowy „Wyjście/Powrót” – bezprzewodowy łącznik, który pozwala na uruchomienie wcześniej ustalonych scenariuszy. Wystarczy jeden gest lub komenda i system uruchomi zdefiniowany wcześniej przebieg zdarzeń.

System można rozbudowywać zwiększając jego funkcjonalność w zależności od własnych potrzeb. W ofercie znajdują się takie elementy jak:

  • Łącznik connected (z opcją ściemniania) – element, który pozwala na lokalne, lub zdalne kontrolowanie każdego rodzaju oświetlenia z poziomu aplikacji.
  • Łącznik sterowania rolet – element umożliwiający dowolne kontrolowanie każdej rolety wyposażonej w elektromechaniczny lub elektryczny ogranicznik.
  • Gniazdo connected 16 A – moduł, który pozwala na kontrolę wszystkich urządzeń elektrycznych i monitoruje zużycie energii.
  • Mikromoduł oświetleniowy – niewielki element, który można zainstalować w dowolnym źródle światła (lampie lub kinkiecie) i zyskać kontrolę nad oświetleniem.
  • Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem – płaski i przenośny sterownik oświetlenia, który pozwala na dodanie dodatkowego punktu sterowania bez konieczności prowadzenia kabli i kucia ścian.
  • Bezprzewodowe sterowanie „Dzień/Noc” – moduł umożliwiający stworzenie spersonalizowanego programu, który będzie uruchamiany w momencie zasypiania. Można zdefiniować takie opcje jak wyłączenie świateł i wybranych urządzeń elektrycznych oraz opuszczenie rolet. 
  • Bezprzewodowy łącznik rolet zewnętrznych – moduł umożliwiający stworzenie bezprzewodowego punktu kontroli rolet zewnętrznych.

Bezprzewodowa automatyka domowa Legrand i Netatmo

Bezprzewodowa automatyka domowa Legrand i NetatmoBezprzewodowa automatyka domowa Legrand i Netatmo

Każdy z elementów systemu Smart Home Legrand Netatmo pasuje do trzech serii osprzętu, które różnią się od siebie designem. W ten sposób można zyskać jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych. Seria CelianeTM to najbardziej dekoracyjna seria na rynku, która z pewnością wkomponuje się w każde wnętrze. Rozwiązania osprzętowe dostępne są także w seriach ValenaTM Life with NETATMO i ValenaTM Allure with NETATMO.

 


Prosty montaż i konfiguracja

Instalacja systemu Smart Home Legrand Netatmo jest łatwa i nie powinna sprawiać trudności. Początek montażu należy zacząć od skonfigurowania zestawu startowego w jednym pomieszczeniu. Następnie można go rozszerzyć o dodatkowe moduły. Aby dodać kolejne elementy wystarczy postępować zgodnie z prostą instrukcją. Programowanie modułów bezprzewodowych polega na przytrzymaniu przycisku i odczekaniu, aż na module zgaśnie migająca zielona dioda, następnie trzymając wciśniętą górę lub dół klawisza łącznika, stuknąć lekko trzy razy w element, z którym ma zostać powiązany. Więcej informacji: http://legrand.pl/legrand-netatmo.

System można zainstalować bazując na istniejącej już instalacji lub zaprojektować nową. Tworzą go elementy przewodowe, które zastępują istniejące łączniki i gniazda oraz moduły bezprzewodowe, które sterują tymi przewodowymi. Warto dodać, że wszystkie moduły komunikują się ze sobą bezprzewodowo (radio ZigBee częstotliwość 2,4 GHz), tworząc jednolitą i spójną sieć. Na koniec wystarczy pobrać i skonfigurować aplikację na dowolne urządzenie mobilne z oprogramowaniem iOS lub Android. Pozwoli ona zarządzać konfiguracją wszystkich punktów połączonych w systemie Smart Home Legrand Netatmo.

Bezprzewodowa automatyka domowa Legrand i Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Smart Home Legrand Netatmo

 

Aby usprawnić pracę instalatorów wprowadzono do oferty cztery zestawy typu plug&play, które są wstępnie zaprogramowane fabrycznie i gotowe do pracy. Każdy z nich ma inną konfigurację, która z pewnością spełni oczekiwania użytkowników instalacji Smart Home.

Warto dodać, że dla przyszłych instalatorów, którzy są zainteresowani naszym systemem przygotowaliśmy serię spotkań szkoleniowych

 


Smart Home według Legrand – jak to działa w praktyce?

Bezprzewodowa automatyka domowa Legrand i Netatmo

Centralną częścią systemu, która jest wymagana w każdym mieszkaniu lub domu, jest gniazdo Control z bramą sieciową między routerem, a elementami przewodowymi sieci. Element można zainstalować jako zastąpienie istniejącego gniazda o głębokości min. 40 mm.

Jeden moduł główny może kontrolować aż do 100 innych elementów. Ważne jest, aby zainstalować go blisko routera Wi-Fi (na produkcje umieszczony jest unikalny kod, który służy do synchronizacji z aplikacją Dom w Apple HomeKit). Specjalna dioda poinformuje nas o trybie pracy systemu i zakończeniu programowania.

Jak może wyglądać przykładowy scenariusz? Wystarczy stworzyć listę działań w aplikacji i wcisnąć jeden przycisk, aby jednym przyciskiem lub komendą głosową opuścić rolety i wyłączyć całkowicie oświetlenie. Inne możliwości? Łącznik główny „Wyjście/Powrót”, który można zamontować przy głównych drzwiach da możliwość włączenia wszystkich punktów oświetlenia i podniesienia rolet zewnętrznych jednym gestem.

Smart Home Legrand Netatmo to kompletne i łatwe w montażu rozwiązania dla inteligentnego domu, które znacząco poprawią komfort mieszkania i wprowadzą domowników w erę przyszłości.

DOM't worry, be connected!