-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zawias wewnętrzny
-
Rodzaj uchwytu
-
Średnica nominalna
-
Rodzaj pokrywy
-
Akcesorium
-
Rodzaj pokrywy
-
Wkładka do dławnicy kablowej
-
Zawias zewnętrzny
-
Rączka
-
Materiał obudowy
-
Materiał
-
Część zamienna/zapasowa
-
Materiał
-
Materiał
-
Materiał
-
Kłódka
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Kąt otwarcia
-
Szerokość montażowa w szafie
-
Rodzaj drzwi
-
Liczba kabli
-
Gatunek materiału
-
Wysokość montażowa w szafie
-
Regulowany
-
Zamek obrotowy trzypunktowy
-
Rodzaj zamknięcia
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Transparentna pokrywa/drzwi
-
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
-
Perforacja
-
Rodzaj zamknięcia
-
Z zamkiem
-
Do ściany o grubości
-
Do ściany o grubości
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Sposób montażu
-
Drzwi przepuszczające sygnał
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Długość całkowita
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Z płytą montażową
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Termokurczliwość
-
Kierunek wprowadzenia kabla
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Wersja narożna
-
Średnica otworu
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Rozmiar gwintu metrycznego
-
Listwa zaciskowa uziemienia
-
Listwa zaciskowa uziemienia
-
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
-
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
-
Szyna DIN
-
Szyna DIN
-
Wykończenie powierzchni
-
Gazoszczelność
-
Możliwość rozbudowy
-
Wodoszczelność
-
Liczba jednostek U
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Ognioochronna
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Liczba rzędów
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Pojemność obudowy
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO ŁĄCZENIA ROZDZIELNICA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYPOSAŻENIE DO MOCOWANIA DO ŚCIANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK PLEXO DLA RN65
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHW. WSPOR. DLA RN65 1 I 2 RZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHW. WSPOR. DLA RN65 3 I 4 RZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYPOSAŻENIE DO PLOMBOWANIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONKA 5M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW PRZEPUSTÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEPUST ISO 20 - 100SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEPUST ISO 25 - 100SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEPUST ISO 32 - 100SZT
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ŁĄCZNIK SKRZYNKA-POKRYWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
POKRYWA PEŁNA 12M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
POKRYWA PEŁNA 18M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO ROZDZIELNICA 2R
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO ROZDZIELNICA 3R
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO ROZDZIELNICA 12 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO ROZDZIELNICA 18 MODUŁÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZAMEK I KLUCZ NR 850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X2 BEZ LISTEW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X4 BEZ LISTEW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X6 BEZ LISTEW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X8 BEZ LISTEW
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X12 BEZ LISTEW
Cena bez VAT