-
Liczba faz
-
Liczba faz
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Liczba faz
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
-
Akcesorium
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Część zamienna/zapasowa
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Do liczby urządzeń
-
Wielkość odstępów
-
Wielkość odstępów
-
Wielkość odstępów
-
Wielkość odstępów
-
Wielkość odstępów
-
Przekrój
-
Przekrój
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Możliwość przycięcia na wymiar
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Do przewodów jednożyłowych
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Do przewodów wielożyłowych
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Do przewodów linkowych
-
Do przewodów linkowych bez tulejek
-
Liczba wejść
-
Z izolacją
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
-
Znamionowe napięcie udarowe
-
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
-
Liczba wyjść
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wejście
-
Przekrój przewodu, wyjście
-
Przekrój przewodu, wyjście
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Przekrój przewodu, wejście AWG
-
Do urządzeń z torem N
-
Do urządzeń z torem N
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Przekrój przewodu, wyjście AWG
-
Liczba biegunów
-
Przekrój przewodu, wyjście AWG
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
-
Osłona izolacyjna przed dotykiem
-
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Liczba rzędów
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Napięcie znamionowe
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ dostarczonej szyny zbiorczej
-
Typ bloków dystrybucyjnych
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.32.13.0
OSŁONA OCHRONNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
OSŁONKI KOŃCÓWEK SZYN JEDNOBIEGUNOWYCH OSS 1
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
OSŁONKI KOŃCÓWEK SZYN DWUBIEGUNOWYCH I TRÓJBIEGUNOWYCH OSS 3
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
OSŁONKI KOŃCÓWEK SZYN CZTEROBIEGUNOWYCH OSS 4
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI1-10-12 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BI1-16-57 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI2-10-12 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BI2-16-56 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI2-10-12Z PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BI2-16-56Z PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI3-10-12 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BI3-16-57 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI4-10-12 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BI4-16-56 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS1-16-13 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS1-16-57 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS2-10-12 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS2-16-56 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS2-10-12Z PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS2-16-56Z PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS3-10-12 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS3-16-57 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BIS4-10-12 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.32.13.0
SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BIS4-16-56 PRZYŁ. SZTYFTOWE
Cena bez VAT