FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
-
Kierunek montażu
-
Rozmiar montażowy
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Podłączenie elektryczne
-
Podłączenie elektryczne
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
-
Długość
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
-
Długość kabla
-
Długość kabla
-
Ze wskaźnikiem LED
-
Liczba gniazd C13
-
Liczba gniazd C19
-
Liczba gniazd C20
-
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
-
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
-
Liczba jednostek U
-
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
-
Liczba innych gniazd
-
Napięcie zasilania
-
Typ ochronnika przepięciowego
-
Przełączalne
-
Liczba wyłączników nadprądowych
-
Z wyświetlaczem
-
SNMP
-
Sposób odczytu
-
Z bezpiecznikiem
-
Amperomierz
-
Pomiar temperatury
-
Z materiałem montażowym
-
Szerokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Zakres częstotliwości
-
Zużycie w trybie czuwania
-
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Liczba aparatów
-
Podłączony obiekt
Legrand
PDU
REF. 646898
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
LISTWA PDU 10" 8XMOD MOSAIC
106,08 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
PDU
REF. 646800
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
LISTWA PDU 10" 4X2P+Z KABEL 1M
95,00 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny