-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Sposób montażu
-
Czułość
-
Czułość
-
Czułość
-
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
-
Odporność na udar prądowy
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
-
Odporność na udar prądowy
-
Z blokadą
-
Częstotliwość
-
Klasa ograniczenia energii
-
Klasa ograniczenia energii
-
Montaż podtynkowy
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
-
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 20A 30MA TYP F SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30MA TYP F SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 32A 30MA TYP F SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 10MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICONADWOPRĄDOWY P 312 2P B 6A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 10A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 20A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 25A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 32A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 40A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 10MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 6A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 10A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 16A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 20A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 25A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 32A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B 40A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 6A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 10A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 16A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 20A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 25A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT