-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
-
Klasa ograniczenia energii
-
Montaż podtynkowy
-
Możliwość dodatkowego wyposażenia
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P D 13A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 1A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 2A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 3A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 4A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 6A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 10A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 13A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 16A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 20A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 25A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 32A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 40A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 50A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P B 63A 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 3 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 4 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 6 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 10 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 13 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 16 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 20 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 25 6000A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301N 1P+N B 32 6000A SERII DX3
Cena bez VAT