-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Charakterystyka wyzwalania
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Prąd znamionowy
-
Liczba biegunów (całkowita)
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Liczba biegunów chronionych
-
Liczba biegunów chronionych
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Sposób montażu
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Szerokość wyrażona liczbą modułów
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
-
Czułość
-
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-
Ochrona selektywna
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
-
Wyzwalanie krótkozwłoczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
-
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
-
Odporność na udar prądowy
-
Z blokadą
-
Klasa ograniczenia energii
-
Częstotliwość
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Możliwość dodatkowego wyposażenia
-
Montaż podtynkowy
-
Jednocześnie rozłączany biegun N
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 10A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 16A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 20A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P B 25A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P B 16A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P B 20A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P B 25A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 10A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 16A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 20A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 1P C 25A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P C 16A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P C 20A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY RX3 3P C 25A 6000A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY RX3 2P 25A 30MA TYP AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY RX3 4P 25A 30MA TYP AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.23.0
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY RX3 4P 40A 30MA TYP AC
Cena bez VAT