-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
-
Znamionowy prąd różnicowy regulowany
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui
-
Maksymalna zwłoka czasowa
-
Maksymalna zwłoka czasowa
-
Maksymalna zwłoka czasowa
-
Nastawa zwłoki czasowej
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
-
Nastawa zwłoki czasowej
-
Sposób montażu
-
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-
Czułość
-
Czułość
-
Czułość
-
Czułość
-
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-
Z blokadą
-
Częstotliwość
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Stopień zanieczyszczenia
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
-
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
-
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Podłączony obiekt
-
Podłączony obiekt
-
Sklep z aplikacjami do pobrania
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Pack1 Lokalizacja
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Waga elementu jednostkowego
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 40A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 40A 300MA TYP A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 63A 300MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 40A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 63A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 40A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 63A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 40A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 63A 30MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 40A 300MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 63A 300MA TYP A SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 125A 30MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 302 2P 125A Z REGULACJĄ 300-1000MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 303 3P 125A 30MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 303 3P 125A Z REGULACJĄ 300-1000MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 125A 30MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 125A 300MA TYP AC SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 125A 30MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PR 304 4P 125A Z REGULACJĄ 300-1000MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z LICZNIKIEM ENERGII PR 304 4P 63A Z REGULACJĄ 30-3000MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.22.0
BLOK RÓŻNICOWOPRĄDOWY Z LICZNIKIEM ENERGII PR 304 4P 125A Z REGULACJĄ 30-3000MA TYP F (HPI) SERII DX3
Cena bez VAT