Realizacje Legrand Polska
POLMLEK europejskim liderem w przetwórstwie mlekaPOLMLEK to najnowocześniejszy w Europie zakład. W Lidzbarku Warmińskim przerabia na dobę 6 milionów litrów serwatki. Zakład powstał w dużej mierze przy udziale polskich inżynierów i rodzimej technologii.
Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji
Treść
Najnowocześniejszy w Europie zakład w Lidzbarku Warmińskim przerabia na dobę 6 milionów litrów serwatki na koncentraty białkowe, laktozę i preparaty soli mineralnych. Zakład powstał w dużej mierze przy udziale polskich inżynierów i rodzimej technologii. Cały proces produkcji (odbywający się w sterylnych warunkach) jest w pełni skomputeryzowany i w pełni kontrolowany przez system informatyczny. Na każdym etapie produkcji można analizować parametry poszczególnych ciągów technologicznych i ilość przerobionego surowca. Zakład w 95% wykorzystuje do procesów produkcyjnych wodę odzyskaną z zagęszczania serwatki.
Zastosowane w grupie POLMLEK produkty Legrand ze względu na najwyższą jakość spełniają wymagania tego inwestora.
Korytka siatkowe Cablofil ze stali nierdzewnej, do bezpiecznego prowadzenia instalacji na liniach produkcyjnych umożliwiają zachowanie opisanych powyżej najwyższych wymogów sanitarnych.
UPS-y typu DAKER ON LINE gwarantują nieprzerwaną pracę systemu informatycznego nadzorującego produkcję pomimo zakłóceń w zasilaniu.