Jesteś tutaj

Realizacje Legrand Polska

Centrum Magazynowo-Serwisowe Bergerat Monnoyeur w Komornikach

Nowoczesne centrum logistyczno-serwisowe.

Dzięki otwarciu nowoczesnego centrum logistyczno-serwisowego przy autostradzie A2, jakość świadczonych usług firmy Bergerat Monnoyeur (dealera maszyn CATERPILLAR) zdecydowanie wzrosła. Użytkownicy spycharek, koparek i pozostałych maszyn CATERPILLAR mogą być teraz pewni, że części niezbędne do eksploatacji i napraw uszkodzonych urządzeń będą dostarczone już następnego dnia. Przestoje kosztownych maszyn będą ograniczone do minimum.

Treść

Stacja serwisowa z częścią administracyjno-socjalną obejmuje kompleks budynków przeznaczonych do sprzedaży, naprawy, serwisu i wypożyczania sprzętu budowlanego.

Przy realizacji instalacji elektrycznej wykonawcy obiektu zastosowali rozwiązania firmy Legrand dedykowane do obiektów przemysłowych i biurowych.

Osprzęt Plexo 55 i rozdzielnice RN 65

Dla części warsztatowo-magazynowej wybrano osprzęt Plexo 55 i rozdzielnice RN 65. Gniazda i łączniki Plexo 55 zainstalowane w warsztacie i magazynie gwarantują wysoką i stabilną odporność IP55 na strugi cieczy i wnikanie pyłów dzięki wysokiej jakości systemowi uszczelek. Korpus gniazd i łączników Plexo 55 wytrzymuje uderzenia na poziomie IK 07, może pracować w zakresach temperatur od -25 do +60. Powierzchnia jest odporna na promieniowanie UV.

Podobnie rozdzielnice RN 65 Legrand są odporne na trudne warunki środowiskowe – charakteryzują się stabilną szczelnością IP65 oraz odpornością na udary IK09 uzyskaną dzięki zastosowaniu solidnej konstrukcji z poliwęglanu i wzmocnieniu włóknem szklanym.

Osprzęt Niloe

Delikatniejszy osprzęt Niloe podtynkowy i w kanałach DLP znakomicie spełnia swoja rolę w biurowo-administracyjnej części obiektu.