Realizacje Legrand Polska


POLMLEK to najnowocześniejszy w Europie zakład. W Lidzbarku Warmińskim przerabia na dobę 6 milionów litrów serwatki. Zakład powstał w dużej mierze przy udziale polskich inżynierów i rodzimej technologii.

Silna marka wśród producentów żywności w Europie
PKM DUDA jako spółka giełdowa jest liderem krajowym w produkcji i przetwórstwie mięsa. Jako producent zdrowej żywności, posiada wszelkie certyfikaty dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Ma uprawnienia eksportowe do wszystkich krajów UE i większości azjatyckich.

Najcenniejsza polska marka znana na rynku od 86 lat.
Wszyscy konsumenci w Polsce dobrze znają sery, mleka, jogurty, śmietany i wiele innych przetworów mlecznych firmy Mlekovita. Obecnie Mlekovita jako spółdzielnia liczy 6000 udziałowców - dostawców mleka oraz 14 zakładów produkcyjnych - lokalnych Spółdzielni Mleczarskich z całej Polski.

Wagony Inspiro firmy NEWAG dla I i II linii Metra.
Nowoczesne wagony Inspiro eksploatowane na odcinku I linii, a w przyszłości także II linii Metra powstają wg projektu Siemensa w Nowosądeckiej firmie Newag. Aluminiowe wagony są o 30% lżejsze od dotychczas eksploatowanych, stalowych konstrukcji. W składach po 6 sztuk mogą pomieścić aż do 1500 osób. W składzie metra pasażerowie mogą swobodnie przemieszczać się między wagonami. Docelowo przewidziano dostarczenie 315 wagonów Inspiro.

Deweloper powierzchni magazynowych.
Panattoni Europe to doświadczony deweloper powierzchni magazynowych, biurowych oraz przemysłowych. Pełni on rolę zarządcy w 32 swoich obiektach o łącznej powierzchni 1,5 mln m2 na terenie całej Polski. Specjalnością firmy jest wznoszenie obiektów typu build-to-suit, których projekt i budowa uwzględnia specyficzne potrzeby przyszłego najemcy. Obecnie w trakcie realizacji jest 6 obiektów dedykowanych dla firm takich jak Amazon czy też Castorama.

Nowoczesne centrum logistyczno-serwisowe.
Dzięki otwarciu nowoczesnego centrum logistyczno-serwisowego przy autostradzie A2, jakość świadczonych usług firmy Bergerat Monnoyeur (dealera maszyn CATERPILLAR) zdecydowanie wzrosła. Użytkownicy spycharek, koparek i pozostałych maszyn CATERPILLAR mogą być teraz pewni, że części niezbędne do eksploatacji i napraw uszkodzonych urządzeń będą dostarczone już następnego dnia. Przestoje kosztownych maszyn będą ograniczone do minimum.

Nierdzewne korytka Cablofil stosowane w firmie Nestlé Polska S.A.
Jednym z wielu użytkowników tej technologii i wyrobów jest wymagający odbiorca zakład Nestlé Polska S.A, oddział w Rzeszowie. Jest on jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów dla najmłodszych konsumentów pod marką Gerber, Bobo Frut, Gerber DoReMi oraz Bobo Frut Junior.

Milionowe inwestycje w akumulatory z Poznania.
Exide Technologies właściciel ponad 100 letniej marki Centra zwiększył o ponad 40% moce produkcyjne poznańskiej fabryki. Powstają tam akumulatory najnowszej generacji dla pojazdów hybrydowych, z silnikami START-STOP, z odzyskiwaniem energii podczas hamowania. Dzięki takim technologiom pojazdy zużywają radykalnie mniej paliwa i redukują wydzielanie CO2 do atmosfery.

Produkty Legrand w największej w Europie sortowni DPD w Strykowie.
Centralna Sortownia DPD w Strykowie jest przystosowana do jednoczesnej obsługi 150 bram załadunkowych i rozładunkowych z wydajnością sortowania 35 tysięcy paczek na godzinę. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie.
Strony
- 1
- 2