Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Specyfika urządzeń elektrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - zastosowanie osprzętu SOLIROCK™ IP55
Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie działalności naukowej i leczniczej obejmującej choroby psychiatryczne i neurologiczne. Infrastruktura techniczna w wybranych pomieszczeniach poza niezawodnością musi być ze względów bezpieczeństwa szczególnie odporna na uszkodzenia.
EUROPEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE - KORT KLINIKA
Od strony elektrycznej obiekt został całkowicie wyposażony w produkty Legrand od aparatów mocy i szaf XL³ 4000 przez aparaturę modułową do klasycznych gniazd i łączników. Dostarczanie energii elektrycznej bez przerw gwarantują samoczynne układy SZR i Zespoły UPS Legrand zasilające aparaturę medyczną i serwerownię.
W celu obniżenia kosztów zużywanej energii zastosowano kompensację mocy biernej.
Produkty Grupy Legrand wykorzystane przy realizacji:
Aparatura modułowa i pomiarowa
Niloe
Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M
Rozłączniki bezpiecznikowe SPX i SPX-V
Rozłączniki Vistop od 63 do 160A
Układy przełączania źródeł zasilania
Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe DPX³
Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX³
Rozdzielnice XL³ do 4000 A
Rozdzielnice hermetyczne RN65
System zasilania gwarantowanego UPS