Hotel Novotel
Hotel o ciekawej bryle architektonicznej powstały w technologii monolitycznej (betonu lanego). Jest to typowy przykład inwestycji, w której znalazły zastosowanie wyroby z oferty Legrand. Ponowne odwiedziny obiektu po latach pozwoliły stwierdzić jak nasze wyroby wytrzymały próbę czasu.
Firma Legrand dostarczyła do zasilania podstawowego i rezerwowego wyłączniki DPX z automatyką SZR w rozdzielnicach XL³.
HOTEL NOVOTEL
Rozłączniki kompaktowe
Oględziny pozwoliły stwierdzić dobry stan urządzeń dzięki solidnemu wykonawcy i systematycznej konserwacji.
W rozdzielnicach XL³ zainstalowano rozłączniki izolacyjne Vistop z widoczną przerwą styków i rozłączniki izolacyjne R 300 z bezpiecznikami topikowymi.
Wydzielenie funkcjonalne zabezpieczeń w osobnych rozdzielniach wywołuje pozorne wrażenie niezbyt uporządkowanej zabudowy. Jednak pozwala ono prowadzic prace konserwacyjne bez obawy ingerencji w obwody, co zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza możliwość pomyłek.
Osprzęt IP 55 Plexo
Warunki środowiskowe wymusiły zastosowanie rozdzielnic o podwyższonej szczelności (IP 55) – RN 55 i Atlantic. Upływ czasu i trudne warunki nie pozostawiły na nich żadnego widocznego śladu.
Zastosowany osprzęt Plexo gwarantuje szczelność IP 55, łatwość utrzymania w czystości i bardzo wysoką "wandaloodporność" na poziomie IK 7.
Jak widac na zdjęciu gniazdka i łączniki Plexo zapewniają utrzymanie tych parametrów po wielu latach trudnej eksploatacji.
Osprzęt Sistena Life i Program Mosaic
Sale konferencyjne to obszar doprowadzenia okablowania strukturalnego przy ścianach oraz przez liczne puszki podłogowe. Zastosowanie Sisteny Life w wersji natynkowej i mechanizmów Mosaic w tzw. Florboxach umożliwiło realizacje tych celów.
Z racji tego, że hotel Novotel powstał w technologii monolitycznej stąd konieczność utrzymania wysokiej estetyki pomimo prowadzenia instalacji "na wierzchu". Instalacja ukryta w listwach tworzy harmonijną całość z otoczeniem, jest odporna na uszkodzenia i łatwa do utrzymania w czystości.
Wysokiej jakości tworzywo i ciekawa estetyka Sisteny pozwala sprostać wymaganiom dla obiektów wyższej klasy. Również w tym wypadku oparła się upływowi czasu i wytrzymała intensywną eksploatację, typową dla obiektów hotelowych.