Jesteś tutaj

Realizacje Legrand Polska

The Tides
Infrastruktura elektryczna nowoczesnego biurowca klasy A+ z widokiem na Wisłę i Stadion Narodowy  została stworzona w oparciu o bogaty asortyment wyrobów Legrand.

Treść

The Tides to pierwszy obiekt biznesowy nad samym brzegiem Wisły. Projekt powstały w pracowni architektonicznej Kuryłowicz& Associates oferuje ponad 13 000 m² powierzchni biurowej, apartamentowej oraz garażu podziemnego. Centralne położenie, w sercu Warszawy gwarantuje szybki dojazd komunikacją publiczną jak i samochodem. Można też skorzystać z własnej łodzi cumując przy nadwiślańskich bulwarach. The Tides to również restauracje z tarasami na brzegiem Wisły i dwupoziomowy fitness klub. Otoczenie zieleni, niepowtarzalny widok Wisły i prawobrzeżnej panoramy miasta tworzy przyjazne i kreatywne środowisko pracy i wypoczynku.

Infrastruktura elektryczna budynku została stworzona w oparciu o bogaty asortyment wyrobów Legrand.

Na zasilaniu podstawowym i rezerwowym z automatycznym przełączaniem zastosowano wyłącznik powietrzne typu DMX³ z napędami silnikowymi na prądy 1600A i 2000A. Na rozdzielnice oddziałowe wybrano szafy prefabrykowane typu XL3 800A, 400A lub 160A. Rozdzielnie końcowe to wyroby o podwyższonej estetyce: natynkowe Drivia, podtynkowe RWN i Practibox . W pomieszczeniach garażowych zastosowano wytrzymałe rozdzielnice Izolacyjne odporne na strugi wody RN65. Zastosowane aparaty mocy to przełączniki zasilania DCX-M 250A,rozłącznik bezpiecznikowe SPX 125A,i cała gama wyłączników kompaktowych DPX³ 1600A, 630A, 250A i 160A.

Użyta aparatura modułowa na szynę TH 35 pokazuje cała ofertę firmy Legrand: aparaty zabezpieczające S300, P300, R300, ON300, sterujące PB400, programatory czasowe, w tym astronomiczne. Do kontroli parametrów sieci i wielkości zużycia energii wykorzystano przekładniki 600/5, 400/5, 200/5, 50/5A i analizatory sieci EMDX³.

Należy mieć nadzieję że The Tides to pierwsza architektoniczna jaskółka w Warszawie zwracania się ku nadwiślańskim bulwarom.