Jesteś tutaj

Realizacje Legrand Polska

Nowy Świat 2.0 w pełni skomercjalizowany

Nowy Świat 2.0 to sześciokondygnacyjny, przeszklony budynek biurowy klasy A, oddany do użytku w 2015 roku. Projekt autorstwa A. M. Chołdzyńskiego charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i ekologicznymi oraz unikalnym kształtem.

Treść

Nowy Świat 2.0 to 4 178 m kw. powierzchni biurowej i prawie 2 000 m kw. powierzchni handlowej, która od marca 2017 jest w pełni wynajęta.

Biurowiec ubiega się o certyfikację LEED (końcowy etap procesu). Bardzo dogodna lokalizacja przy ul. Nowy Świat w Warszawie, bliskość komunikacji publicznej, dostęp do kluczowych instytucji finansowych i administracyjnych w Warszawie, czynią Nowy Świat 2.0 jeszcze bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym na rynku nieruchomości biurowych.

Odpowiedzialność za zasilanie nowoczesnego obiektu spoczywa na produktach Legrand, zastosowano dwa transformatory 800kVA, szynoprzewody średniej mocy 630 i 400A ze skrzynkami odpływowymi. Samoczynne przełączanie zasilania zrealizowano na wyłącznikach mocy DMX 2500A.

W rozdzielnicach zastosowano aparaty zabezpieczające DPX od 630 A do 160A oraz aparaturę modułową. Zużycie energii i kontrolę parametrów sieci elektrycznej powierzono analizatorom sieci z użyciem przekładników od 1500/5A do 100/5A. Odczyty tych wartości odbywają się zdalnie na ekranie PC dzięki modułom komunikacyjnym RS 485.

Zobacz więcej realizacji


wszystkie realizacje

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook