Jesteś tutaj

Realizacje Legrand Polska

Nowy Plac Unii

Nowy plac unii obiekt biurowo – handlowy otrzymał prestiżowy certyfikat BREEM.

Zaprojektowany w pracowni Stefana Kuryłowicza i realizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa kompleks biurowo-handlowy otrzymał ocenę „bardzo dobry”. Inwestycja była oceniana przez organizację BRE (Building Research Establishment) pod kątem około 80 kryteriów takich jak zużycie mediów, minimalizowanie zanieczyszczenia środowiska, poziomu hałasu, rozwiązania komunikacyjne, wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników.

Treść

Na uzyskaną ocenę miała wpływ wysoka jakość przewidzianej infrastruktury budynków w tym wyroby grupy Legrand:

  • 6 sztuk transformatorów 15/04 o mocy 1600 kVA z rodziny RL. Są to transformatory o ograniczonym poziomie strat i hałasu.
  • mosty szynowe z transformatorów do rozdzielnic głównych są zrealizowane za pomocą szynoprzewodów o prądach 3200A. (z 6-ściu transformatorów - 6 połączeń mostami SCP do rozdzielnic głównych).
  • 3 rozdzielnice główne zasilające obiekt są zbudowane w oparciu o aparaturę Legrand
  • wyłączniki główne DMX 3200 w wersji wysuwnej, na odpływach aparaty DMX 2500, DPX 1600A, DPX 1250, DPX 1000, DPX 630, DPX 400, DPX 250.
  • rozdzielnice obiektowe są zbudowane w oparciu o aparaturę serii DMX, DPX,
  • pełny zakres aparatury modułowej Legrand: FR300, L300, S300, P300, P312, R300
  • zasilanie obiektu rozprowadzone jest szynoprzewodami w systemie 5-cio-przewodowym Zucchini z rodziny MR oraz SCP o łącznej długości około 4,5 km.