Jesteś tutaj

Realizacje Legrand Polska

Centrum Biznesowe Zenit

Centrum Biurowe Zenit w Łodzi - biurowiec klasy A wewnątrz 100-letnich murów.

Ideą przewodnią przemiany fabrycznego budynku w ekskluzywne przestrzenie biurowe było uszanowanie wartości architektonicznych tkwiących w samej budowli. Zespół doświadczonych architektów pod kierunkiem Marka Janiaka, profesora Politechniki Łódzkiej i ASP w Łodzi zaprojektował obiekt biurowy o powierzchni 4400 m², eksponując zachowane elementy fabrycznego rodowodu.

Treść

Projekt przewidywał zachowanie struktury ceglanych murów, żeliwne filary, balustradę i podciągi. Do fabrycznego charakteru nawiązano poprzez tzw. „industrialne użylenie budynku”, zastosowane materiały (stal, szkło, marmur, granit), wysokie na 3,6 m pomieszczenia. Decyzja projektantów o wyborze łączników i gniazd elektrycznych uwzględniała charakter poszczególnych wnętrz i zastosowanych materiałów.

„Detal i szczegół są tak samo ważne jak bryła czy koncepcja całego budynku”

Taka idea przyświecała prof. Markowi Janiakowi podczas pracy nad projektem adaptacji fabryki z przełomu XIX i XX wieku na nowoczesne biura klasy „A”. Wybierając konkretne wzornictwo osprzętu Sistena Life jako interakcję miedzy nowoczesnością, a „fabryczną „ historią tego budynku, stosował metodę wkomponowania lub kontrastu. Metalizowana powierzchnia łączników kontrastuje z płaszczyznami polerowanego granitu, ale jednocześnie przypomina o jego „fabryczności „ i „współgra” ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi. Podobnie perłowa kolorystyka osprzętu kontrastuje z mahoniem fornirów.

Zdaniem profesora Janiaka architektura jest „dotykalna” - najczęściej odbieramy ją na odległości kilku metrów, a nawet centymetrów, „dotykamy-czujemy-odbieramy chropowatość, połysk, barwę, ciepło, czy chłód i grę świateł”.

System wartości przyjęty przy rewitalizacji tego obiektu zakładał:

  1. Jak najwięcej zachować z tego co zastajemy
  2. Działać zgodnie z pierwotną strukturą obiektu (też z jego „duszą”)
  3. Wprowadzać nowoczesność rozważnie - tylko tam gdzie jest niezbędna jako utechnicznienie lub zaznaczenie obecnych czasów

Zdaniem autora projektu: „Współczesne technologie i osprzęt dają wiele możliwości. Trzeba z nich korzystać nie manifestacyjnie tylko mądrze. I szanować historię - to co przetrwało już udowodniło swoją wartość - to co się rodzi jeszcze musi się obronić”

Poniżej przestawiono zastosowany osprzęt Sistena Life firmy Legrand z Biurowcu Zenit oraz pełny tekst autorstwa prof. Marka Janiaka.