Jesteś tutaj

Przedłużacze i  rozgałęźniki – niezastąpione w domu i biurze

 

Gamę przedłużaczy i rozgałęźników cechuje wysoka estetyka, jakość oraz niespotykane na rynku rozwiązania funkcjonalne, ułatwiające zarówno montaż jak i codzienne użytkowanie. Dodatkowo unikalny, nowoczesny design i trwałość zapewniająca wieloletnią, bezawaryjną pracę. Wszystkie produkty posiadają przesłony otworów wtykowych, co podnosi bezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy w pobliżu są dzieci.


PRZEDŁUŻACZE

Ofertę tworzą modele o zróżnicowanym wzornictwie i walorach użytkowych zapewniające bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Przedłużacze standardowe

  • Z przewodem 1,5 m, 3 m oraz bez przewodu, od 3 do 6 gniazd
  • Nawet 5 kolorów do wyboru
  • Orientacja skrajnego gniazda ułatwia podłączanie urządzeń, a dołączone akcesorium pozwala zamontować przedłużacz

Przedłużacze standardowe

 

    Przedłużacze z obrotowym korpusem i podświetlonym wyłącznikiem

    • ​Z przewodem 1,5, 3 m oraz bez przewodu, od 3 do 6 gniazd
    • Dostępne także z 4 oraz 6 gniazdami ze wskaźnikiem obciążenia (Safe Control), ochroną przeciwprzepięciową lub 2 gniazdami zasilającymi USB
    • Rozwiązaniem dedykowanym dla użytkowników internetu bezprzewodowego jest przedłużacz z repeaterem wi-fi, który może posłużyć także do stworzenia punktu dostępowego, dzięki podłączeniu kabla internetowego do gniazda RJ45
    • Wybrane modele dostępne są w eleganckim, czarnym lub czarno-aluminiowym wykonaniu
    • Łatwe podłączenie urządzeń dzięki oddaleniu skrajnych gniazd
    • Obrotowy korpus pozwala ustalić najlepsze położenie gniazd, a otwory w podstawie umożliwiają montaż

                                       

     

    Przedłużacze pionowe „wieża”

    • Doskonałe do biura i stanowisk komputerowych w domu, dzięki oszczędzającej miejsce pionowej konstrukcji
    • Obrotowy korpus z 4 gniazdami z ochroną przeciwprzepięciową i wyłącznikiem (180°) oraz podstawa z możliwością montażu
    • Dostępne są 3 wersje z różnym wyposażeniem podstawy:
      2 gniazdami USB i stacją dokującą mikroUSB (kolor biało-szary lub czarny), dodatkowo z repeaterem wi-fi (czarno-aluminiowy) oraz model z 2 gniazdami USB i ładowarką indukcyjną (czarno-aluminiowy).

    Przedłużacze 'warsztatowe' o wysokiej wytrzymałości

    • ​Wyposażone w 1 lub 2 gniazda z uziemnieniem z zatyczkami gumowymi (IP 44) i przewód o długości 10 m
    • Dostępny także przedłużacz trójdzielny wyposażony w przewód przyłączeniowy zakończony wtyczką "uni-schuko" oraz trzy rozgałęzienia zakończone gniazdami 2P+Z

    Przedłużacze zwijane

    • ​Wyposażone w 4 gniazda 2P+Z z zabezpieczeniem termicznym, z przewodem o długości 10 i 15 m
    • Wygodna rączka ułatwia przenoszenie i obsługę, jak również może służyć do zawieszania przedłużacza na haku


    ROZGAŁĘŹNIKI WTYCZKOWE

    Różne wersje przewidziane do różnych zastosowań, pozwalają na zasilenie większej liczby odbiorników po podłączeniu do gniazd podtynkowych.

    Rozgałęźniki płaskie

    • Wyposażone w 4 gniazda boczne dla płaskich wtyczek 2P.
    • Mała głębokość pozwala zminimalizować dystans pomiędzy meblem a ścianą,
    • Dostępne w kolorze białym i czarnym do wyboru

     

     

     

    Rozgałęźniki podwójne (pionowe) i potrójne (poziome) 2P+Z

    • Do wyboru 5 kolorów: biało-szary, biało-niebieski, biało-zielony, biało-pomarańczowy oraz czarny
    • Wygodne podłączenie odbiorników dzięki zoptymalizowanej orientacji gniazd

      Rozgałęźniki potrójne 2P+Z

      • Klasyczny kształt, dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: białej, przezroczystej oraz aluminiowo-czarnej z 3 gniazdami bocznymi

        Rozgałęźnik podwójny 2P+Z z przyciskami wypychającymi wtyczki

        • Kolor biało-szary, wyposażony w 2 gniazda boczne 2P+Z
        • Łatwe odłączanie urządzeń dzięki 2 przyciskom uruchamiającym mechanizm wypychający wtyczki

        Rozgałęźnik gumowy podwójny 2P+Z

        • Wyposażony w dwa gniazda frontowe z zatyczkami
        • Dzięki stopniowi ochrony IP44 może być stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest wyższa szczelność