Transformatory od 100 do 3150 kVA

Szeroka oferta transformatorów suchych żywicznych SN marki Legrand to produkty dla każdego segmentu rynku. Dostępne są zarówno transformatory standardowe, transformatory Green THE o zredukowanych stratach jak i transformatory specjalne zaprojektowane na konkretne zamówienie i w ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie realizacji projektu. Zakres usług obejmuje także serwis techniczny po zakończeniu inwestycji.

Transformatory rozdzielcze standardowe:
  • moc znamionowa: od 100 do 3150 kVA,
  • znamionowe napięcie pierwotne: do 36 kV,
  • znamionowe napięcie wtórne: do 433 V.
Transformatory specjalne:
  • moc znamionowa: do 20 000 kVA,
  • znamionowe napięcie pierwotne: do 36 kV,
  • znamionowe napięcie wtórne: na zamówienie.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook