Średniej mocy: MS (do 160A)

System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii. Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy), obudowa natomiast pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.

Seria szynoprzewodów MS obejmuje: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m, 2 m, 1m, oraz o długościach zdefiniowanych przez klienta, łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe) oraz pełny zestaw elementów mocujących.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook