Średniej mocy: MR (do 1000A)

System szynoprzewodów MR stosuje się w instalacjach dystrybucji średnich mocy. Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej. Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.

W skład serii MR wchodzą następujące elementy: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m oraz o długościach zdefiniowanych przez klienta, łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, wyłączniki kompaktowe i modułowe) oraz pełny zestaw elementów mocujących.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook