Małej mocy: LB Plus (do 63A)

System LB Plus to nowe szynoprzewody rozdzielcze o prądzie znamionowym od 25 do 63 A, w wersjach 2-, 4-, 6- i 8-przewodowych ze stopniem ochrony IP55. Zastępują one oferowane dotychczas szynoprzewody z rodziny LB, HL i SL. System LB Plus pozwala na stosowanie wtyczek 10, 16 i 32 A. Posiada rozbudowaną funkcjonalność, przy jednocześnie zmniejszonej liczbie elementów dzięki wspólnym akcesoriom dla wszystkich wersji. Najważniejsze zalety systemu to sztywność i solidność konstrukcji, szybka i prosta instalacja, wtyczki trójfazowe do bezpieczników i wyłączników nadprądowych, możliwość zmiany punktów zasilania opraw oświetleniowych bądź odbiorników małej mocy.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook