Dużej mocy: SCP (do 5000A)

System szynoprzewodów SCP wyróżniają kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A. Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej. Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową. Dostępne wersje: 4 przewodniki (3L+N+PE); 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE). Stopień ochrony - standardowo IP55.

W skład serii SCP wchodzą następujące elementy: głowice zasilające, elementy proste o długościach 3 m, (dostępne również w długościach zdefiniowanych przez klienta), łączniki kątowe pionowe/poziome, skrzynki odpływowe z aparatami zabezpieczającymi (bezpieczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki kompaktowe), rotatory faz, reduktory znamionowej wartości prądu, izolatory sekcji oraz pełny zestaw elementów do montażu poziomego lub pionowego.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook