Zasilacze modułowe

Modułowa budowa UPS pozwala na zwiększenie mocy lub czasu podtrzymania zasilania, a beznarzędziowa instalacja modułów gwarantuje maksymalną redundancje, niskie koszty utrzymania, trwałość i oszczędność miejsca. W przypadku awarii jednego z modułów, redundancja gwarantuje nieprzerwaną ciągłość zasilania. Rozdział mocy odbywa się dzięki równoległej pracy modułów na każdej z faz.

Modułowe UPSy zbudowane są w oparciu o technologię (VFI) podwójnej konwersji on-line:
  • MegaLine zakres mocy od 1,25 kVA do 10 kVA,
  • MegaLine Rack zakres mocy od 1,25 kVA do 5 kVA,
  • TRIMOD zakres mocy od 10 kVA do 60 kVA,
  • ARCHIMOD zakres mocy od 20 KVA do 120 kVA.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Archimod
ARCHIMOD jest zasilaczem UPS o modułowej i skalowalnej konstrukcji o mocach od 20 do 120 kVA, umieszczonym w szafie rack 19”. UPS składa się ze standardowych i zmontowanych elementów, pozwalających na uproszczenie i przyspieszenie procesu projektowania i montażu w obiektach w których zostanie zastosowany.
Trimod
TRIMOD to modułowy zasilacz UPS o kompaktowej budowie i zmniejszonych wymiarach.

Całkowicie modułowa konstrukcja pozwala na łączenie pojedynczych modułów w celu uzyskania żądanej konfiguracji wejścia/wyjścia. Możliwa obsługa napięcia wejścia i wyjścia jedno- i trójfazowego w celu uzyskania konfiguracji 3-fazowego wejścia/3-fazowgo wyjścia, 3-fazowgo wejścia/1-fazowego wyjścia, 1-fazowego wejścia/1-fazowego wyjścia, 1-fazowego wejścia/3-fazowego wyjścia.

Dodatkowo, możliwa jest jednoczesna konfiguracja wyjścia jedno- i trójfazowego bądź dwóch lub więcej wyjść jednofazowych, o różnych mocach (na specjalne zamówienie).
MegaLine i MegaLine Rack
Zasilacze MEGALINE wykonane w szafach pojedynczych oraz szafach rack 19” o mocy od 1,25 kVA do 5 kVA. Można w nich zamontować maksymalnie 4 moduły mocy i 4 zestawy bateryjne. Dodatkowe baterie montowane są w łatwo przyłączalnych specjalnych szafach.

Serię MEGALINE uzupełniają produkty składające się z dwóch szaf:
  • w jednej szafie zamontować można maksymalnie 8 modułów mocy, każdy o mocy 1250 VA, co daje w sumie 10 kVA,
  • w drugiej szafie można zamontować maksymalnie 10 zestawów bateryjnych oraz ładowarkę.
Dodatkowe szafy bateryjne pozwalają na wydłużenie czasu podtrzymania. Wszystkie modele wyposażone są w sterowniki mikroprocesorowe, które można konfigurować za pomocą wyświetlacza.