Zasilacze Line interactive

Zasilacze UPS line interactive do 3 kVA dzięki niewielkim wymiarom mogą być stosowane do zasilania stacji roboczych PC oraz innych urządzeń biurowych takich jak drukarki, skanery. UPSy te to typowe urządzenia Plug & Play dzięki czemu są łatwe w instalacji i uruchomieniu. Wyposażone w elektroniczny stabilizator, diody sygnalizujące oraz zabezpieczenie linii telefonicznej, zapewniają całkowitą i niezawodną ochronę podłączonych urządzeń.
  • Keor Multiplug zakres mocy od 0,6kVA do 0,8kVA
  • Keor SP zakres mocy od 0,6kVA do 2kVA
  • Niky S zakres mocy od 1 kVA do 3 kVA
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Keor Multiplug
Podstawowy UPS który nie tylko zabezpieczy sprzęt elektroniczny przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przerw w zasilaniu ale zadba również o jego żywotność. Nowy Keor Multiplug posiada funkcję Line Interactive co oznacza, że każde podłączone urządzenie będzie chronione przed szkodliwymi spadkami lub skokami napięcia w sieci. Keor Multiplug Posiada również możliwość ładowania urządzeń poprzez gniazdo USB w przypadku całkowitego zaniku napięcia w sieci domowej.
Niky
Wykonany w technologii Line interactive zasilacz UPS Niky to optymalne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa danych przechowywanych w małej firmie lub na komputerze domowym. Wyposażone są w mikroprocesor, wbudowany regulator napięcia i interfejs komunikacyjny zapewniają optymalne bezpieczeństwo niewielkim instalacjom.
Niky S
Niky S to zasilacz UPS Line interactive z napięciem wyjściowym sinusoidalnym. Wyświetlacz i diody sygnalizacyjne pozwalają na monitorowanie pracy zasilacza w czasie rzeczywistym.
Keor SP
Keor SP jest zupełnie nowym rozwiązaniem w ofercie Legrand. Wykonany jest w technologii Line Interactive. Posiada również wbudowany AVR. Dedykowany jest dla małych firm głównie w zakresie zachowania bezpieczeństwa przechowywanych danych. Ze względu na posiadanie wielu typów gniazd jest idealnym rozwiązaniem do biura lub zasilania niezbędnych w małej firmie urządzeń takich jak kasa fiskalna czy terminal płatniczy.