Zasilacze konwencjonalne

Zasilacze UPS o mocach do 10 kVA gwarantują bezpieczne i niezawodne i precyzyjne zasilanie. Czytelny wyświetlacz pozwala na proste i intuicyjne zarządzanie zasilaczem dla osiągnięcia najlepszych parametrów energii i maksymalnej wydajności. Konwencjonalne UPSy dostępne są w wersji Rack 19” i w wersji Tower.
  • DAKER DK zakres mocy od 1 kVA do 10 kVA,
  • DHEA zakres mocy od 1 kVA do 1,5 kVA,
  • WHAD zakres mocy od 0,8 kVA do 6 kVA.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Daker DK Plus
Daker DK Plus to zasilacze online o jednej z najwyższych na rynku sprawności (do 94%) i współczynniku mocy 0,9/1. Mogą pracować w szafie rackowej lub jako urządzenia wolnostojące.
Daker DK
UPS on-line o podwójnej konwersji do instalowania w pozycji pionowej i poziomej. Dostępny w trzech standardowych rozmiarach o mocach do 10 kVA. W zależności od wymaganej mocy i czasu podtrzymania dostępne są zasilacze oraz panele bateryjne o wymiarach od 2U do 4U.
WHAD
UPS on-line o podwójnej konwersji idealny do stosowania w instalacjach małej i średniej wielkości. Dzięki małym wymiarom i kompaktowej konstrukcji UPS WHAD zajmuje bardzo mało miejsca.
DHEA
Zmniejszone wymiary do głębokości 185 mm, pozwalają na umieszczenie zasilacza w niewielkich przestrzeniach. Standardowe elementy i możliwość szybkiego ich przyłączenia umożliwiają montaż zasilacza UPS osobom bez specjalnych szkoleń, ponadto istnieje możliwość wymiany baterii bez konieczności wyłączania zasilania.