Trimod

TRIMOD to modułowy zasilacz UPS o kompaktowej budowie i zmniejszonych wymiarach.

Całkowicie modułowa konstrukcja pozwala na łączenie pojedynczych modułów w celu uzyskania żądanej konfiguracji wejścia/wyjścia. Możliwa obsługa napięcia wejścia i wyjścia jedno- i trójfazowego w celu uzyskania konfiguracji 3-fazowego wejścia/3-fazowgo wyjścia, 3-fazowgo wejścia/1-fazowego wyjścia, 1-fazowego wejścia/1-fazowego wyjścia, 1-fazowego wejścia/3-fazowego wyjścia.

Dodatkowo, możliwa jest jednoczesna konfiguracja wyjścia jedno- i trójfazowego bądź dwóch lub więcej wyjść jednofazowych, o różnych mocach (na specjalne zamówienie).
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Szafy bateryjne
Wewnątrz szafy umieszczone są szuflady bateryjne umieszczone wewnątrz szafy. Dostępne są wersje dla 16 lub 20 baterii.
Przedział bateryjny
Każdy przedział zawiera 5 baterii 5 x 7,2 Ah lub 5 x 9 Ah.
Moduł mocy
Jednofazowe moduły o mocach 3,4-5 i 6.7 kVA. Kompaktowe i łatwe w transporcie, mogą być wymieniane podczas pracy zasilacza UPS.