MegaLine i MegaLine Rack

Zasilacze MEGALINE wykonane w szafach pojedynczych oraz szafach rack 19” o mocy od 1,25 kVA do 5 kVA. Można w nich zamontować maksymalnie 4 moduły mocy i 4 zestawy bateryjne. Dodatkowe baterie montowane są w łatwo przyłączalnych specjalnych szafach.

Serię MEGALINE uzupełniają produkty składające się z dwóch szaf:
  • w jednej szafie zamontować można maksymalnie 8 modułów mocy, każdy o mocy 1250 VA, co daje w sumie 10 kVA,
  • w drugiej szafie można zamontować maksymalnie 10 zestawów bateryjnych oraz ładowarkę.
Dodatkowe szafy bateryjne pozwalają na wydłużenie czasu podtrzymania. Wszystkie modele wyposażone są w sterowniki mikroprocesorowe, które można konfigurować za pomocą wyświetlacza.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Moduł mocy
Wśród dodatkowych akcesoriów dedykowanych do zasilaczy UPS MegaLine i MegaLina Rack dostępne są moduły o mocy 1250 VA.
Wydłużenie czasu podtrzymania
Zastosowanie modułu zawierającego 3 bezobsługowe akumulatory po 9 Ah każdy, umożliwia wydłużenie czasu podtrzymywania.
Ładowarka
Wśród dodatkowych akcesoriów dostępna jest ładowarka z funkcją redukcji czasu ładowania.
Bypass
Bypass pozwala na bezpośrednie przełączenie zasilania z UPS co może być przydatne podczas prac konserwacyjnych.