Archimod

ARCHIMOD jest zasilaczem UPS o modułowej i skalowalnej konstrukcji o mocach od 20 do 120 kVA, umieszczonym w szafie rack 19”. UPS składa się ze standardowych i zmontowanych elementów, pozwalających na uproszczenie i przyspieszenie procesu projektowania i montażu w obiektach w których zostanie zastosowany.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Moduły bateryjne
UPS może zawierać od 3 do 36 modułów bateryjnych. Każdy moduł jest przystosowany do wymiany plug-in bez wyłączania UPS.
Moduł mocy
Jednofazowy moduł o mocy 6,7 kVA, został zaprojektowany w taki sposób, aby mogła go wymienić jedna osoba bez przerw w pracy zasilacza UPS.
Moduł sterowania mocy
Moduł o mocy od 20 kVA zawiera logikę sterowania i programowalny wyświetlacz. Może zostać wyposażony w 3 moduły mocy lub 3 dodatkowe moduły ładowania baterii. Całość może zostać połączona równolegle z innymi modułami mocy.
Moduł rozszerzenia mocy
Moduł rozszerzania mocy nie zawiera własnej logiki sterowania dlatego musi być połączony z modułem sterowania. Moc można zwiększyć z 20 do 40 kVA, możliwa jest również redundancja w układzie jednofazowym.
Moduł rozdziału mocy
Moduł rozdziału mocy zawiera gniazda i wtyki do połączeń z dodatkowymi szafami oraz wyłączniki dzięki którym można stworzyć awaryjny bypass.