Złącziki elektroinstalacyjne Viking 3

Złączki z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów (drutów lub linek). Oferta obejmuje złączki standardowe, do obwodów ochronnych, złączki PNE, rozłączalne, rozłączalne pomiarowe oraz złączki specjalne (do czujników i elementów wykonawczych). Dopuszczalne przekroje przewodów dla złączek śrubowych wynoszą od 0,25 do 70 mm2 (linka) i od 0,25 do 95 mm2 (drut), natomiast dla złączek sprężynowych: 0,5 do 16 mm2. Mocuje się je na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm. Uzupełnieniem oferty są złączki do obwodów wielkoprądowych do przewodów miedzianych i aluminiowych o przekrojach do 300 mm2.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook