XL³ S 630

Obudowy metalowe typu monoblok, o stopniu ochrony od IP 30 do IP 43 umożliwiają zamontowanie aparatów o prądzie znamionowym do 630 A. Najważniejsze zalety:

  • Szeroki zakres wymiarów: obudowy o szerokości 16M, 24M i 36M, wysokość całkowita od 824 aż do 2324 mm!
  • Dedykowany przedział kablowy (350 mm)
  • Montaż aparatów modułowych, aparatów mocy do 630 A (DPX3 i DPX-IS) oraz rozłączników SPX do 400 A w polu o szerokości 16 modułów (450 mm)
  • Duża sztywność konstrukcji
  • Ścianki boczne jako oddzielne nr ref., łatwy montaż dzięki specjalnym zaczepom
  • Duża głębokość drzwi (55 mm), kąt otwarcia 180°