XL³ S 4000

Obudowy metalowe typu monoblok, o stopniu ochrony od IP 30 do IP 43 umożliwiają zamontowanie aparatów o prądzie znamionowym do 4000 A (Icu do 50 kA). Najważniejsze zalety:

  • Szeroki zakres wymiarów: obudowy o szerokości 16M, 24M i 36M oraz przedział kablowy zewnętrzny o szerokości 350 mm
  • Wysokość całkowita 2000 i 2200 mm
  • Montaż aparatów modułowych, aparatów mocy do 1600 A (DPX3 i DPX-IS) oraz rozłączników SPX do 400 A w polu o szerokości 16 modułów (450 mm)
  • Duża sztywność konstrukcji
  • Ścianki boczne jako oddzielne nr ref., łatwy montaż dzięki specjalnym zaczepom
  • Duża głębokość drzwi (73,5 mm), kąt otwarcia 180°
  • Akcesoria wspólne z XL3 S 630
  • 3 rodzaje mocowania osłon czołowych
  • kolor: korpus RAL 7016; drzwi i osłony RAL 9003