XL³ 125

XL³ 125 to gama rozdzielnic naściennych o zwiększonej pojemności (18 modułów w rzędzie). Można w nich instalować wyłączniki mocy DPX³ 160 do 125 A. Praktyczne i nowoczesne rozwiązania ułatwiają pracę instalatora w trakcie montażu i prefabrykacji. Dzięki uchylnej i demontowanej konstrukcji wsporczej, oprzewodowanie może zostać przeprowadzone w miejscu instalacji lub poza nim.

Rozdzielnice XL³ 125 są w pełni odwracalne, przez co w łatwy sposób można je dostosować do miejsca montażu. Dedykowane akcesoria takie jak: kieszeń na dokumentację, płyty montażowe perforowane, uchwyty do mocowania osprzętu Mosaic, zwiększają funkcjonalność rozdzielnicy. Dwa rodzaje drzwi: izolacyjne białe i transparentne zapewniają wysoki stopień wytrzymałości mechanicznej IK09 oraz stopień ochrony IP 40. Rozdzielnice posiadają 2 klasę ochronności. W ofercie znajdują się wersje 1, 2, 3 i 4-rzędowe.