Szafy wolnostojące Altis

Szafy dostępne w wersji monoblok lub do składania. Wykonanie metalowe w kolorze RAL 7035 lub ze stali nierdzewnej. Rozmiary szaf Altis: wysokość od 1200 mm do 2200 mm, szerokość od 400 mm do 1600 mm, głębokość od 300 mm do 800 mm. Funkcjonalność szaf można zwiększyć poprzez zastosowanie szerokiej gamy akcesoriów: drzwi przezroczyste, drzwi przednie i tylne, płyty montażowe perforowane, wentylatory, rezystory grzejne, klamki z podwójnym ryglem oraz wiele innych.