Rozdzielnice XL³ S do 630 A

System rozdzielnic XL³ S obejmuje 2 serie podzielone ze względu na dopuszczalny prąd znamionowy aparatu głównego:

  • XL3 S 160
  • XL3 S 630

W nazwie występuje wartość prądu znamionowego głównego wyłącznika. Rozdzielnice dostępne są w wykonaniu metalowym o stopniu ochrony IP 30 (bez drzwi) i IP 40 (z drzwiami).

 

 
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
XL³ S 160

Rozdzielnice metalowe modułowe o szerokości 24 modułów (wysokość od 2 do 8 rzędów) i 36 modułów (wysokość od 4 do 8 rzędów). Dostarczane są z zamontowanymi wspornikami TH 35  osłonami czołowymi na całą wysokość. Występują w 2 wersjach:

  • rozdzielnice metalowe naścienne
  • rozdzielnice metalowe wnękowe
W zależności od wersji możliwe jest montowanie w nich aparatów modułowych oraz aparatów mocy DPX³ 160 oraz Vistop 160. Drzwi oraz listwy przyłączeniowe PE/N należy zamawiać oddzielnie.
XL³ S 630

Obudowy metalowe typu monoblok, o stopniu ochrony od IP 30 do IP 43 umożliwiają zamontowanie aparatów o prądzie znamionowym do 630 A. Najważniejsze zalety:

  • Szeroki zakres wymiarów: obudowy o szerokości 16M, 24M i 36M, wysokość całkowita od 824 aż do 2324 mm!
  • Dedykowany przedział kablowy (350 mm)
  • Montaż aparatów modułowych, aparatów mocy do 630 A (DPX3 i DPX-IS) oraz rozłączników SPX do 400 A w polu o szerokości 16 modułów (450 mm)
  • Duża sztywność konstrukcji
  • Ścianki boczne jako oddzielne nr ref., łatwy montaż dzięki specjalnym zaczepom
  • Duża głębokość drzwi (55 mm), kąt otwarcia 180°          

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook