Rozdzielnice XL³ do 4000 A

System rozdzielnic XL³ został podzielony na 5 grup:
  • XL³ 125,
  • XL³ 160,
  • XL³ 400,
  • XL³ 800,
  • XL³ 4000.
W nazwie występuje wartość prądu znamionowego głównego wyłącznika. W zależności od grupy rozdzielnic dostępne są wykonania : izolacyjne, metalowe, o stopniu ochrony IP 30 oraz IP 55.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
XL³ 125
XL³ 125 to gama rozdzielnic naściennych o zwiększonej pojemności (18 modułów w rzędzie). Można w nich instalować wyłączniki mocy DPX³ 160 do 125 A. Praktyczne i nowoczesne rozwiązania ułatwiają pracę instalatora w trakcie montażu i prefabrykacji. Dzięki uchylnej i demontowanej konstrukcji wsporczej, oprzewodowanie może zostać przeprowadzone w miejscu instalacji lub poza nim.

Rozdzielnice XL³ 125 są w pełni odwracalne, przez co w łatwy sposób można je dostosować do miejsca montażu. Dedykowane akcesoria takie jak: kieszeń na dokumentację, płyty montażowe perforowane, uchwyty do mocowania osprzętu Mosaic, zwiększają funkcjonalność rozdzielnicy. Dwa rodzaje drzwi: izolacyjne białe i transparentne zapewniają wysoki stopień wytrzymałości mechanicznej IK09 oraz stopień ochrony IP 40. Rozdzielnice posiadają 2 klasę ochronności. W ofercie znajdują się wersje 1, 2, 3 i 4-rzędowe.
XL³ 160
Rozdzielnice modułowe o pojemności od 2 do 6 rzędów, po 24 moduły w rzędzie. Dostarczane są z zamontowanymi wspornikami i osłonami. Występują w 3 wersjach:
  • rozdzielnice izolacyjne o II klasie ochronności, 2 do 6 rzędów,
  • rozdzielnice metalowe, 2 do 6 rzędów,
  • rozdzielnice wnękowe, 3 do 6 rzędów.
W zależności od wersji możliwe jest montowanie w nich aparatów modułowych oraz aparatów mocy DPX³ 160 i Vistop 160.
XL³ 400
Obudowy metalowe i izolacyjne o stopniu ochrony od IP 30 do IP 55 umożliwiają zamontowanie aparatów o prądzie znamionowym do 400 A. Najważniejsze zalety:
  • produkty są dostarczane jako zestaw elementów do samodzielnego montażu, co zapewnia łatwy dostęp do aparatów podczas wykonywania okablowania rozdzielnicy,
  • zoptymalizowane wyposażenie ułatwia prefabrykację,
  • osłony umożliwiają plombowanie, zamykane są przez wykonanie ¼ obrotu,
  • możliwe jest szybkie łączenie w pionie i w poziomie za pomocą akcesoriów dostarczanych razem z obudową.
XL³ 800
Rozdzielnice o stopniach ochrony od IP 30 do IP 55 posiadają od 24 do 36 modułów w rzędzie. Dzięki możliwości montowania aparatów o prądzie znamionowym do 800 A mogą pełnić funkcję rozdzielnicy głównej lub obwodowej. Konstrukcja obudów XL³ 800 ułatwia rozdział energii przez wykorzystanie bloków rozdzielczych w przedziałach kablowych oraz przez zastosowanie zoptymalizowanego systemu rozdziału energii HX³/VX³ na tylnej ścianie obudowy.
XL³ 4000
Rozdzielnice XL³ 4000 i przedziały kablowe dostępne są w 18 rozmiarach: od 475x475x2000 mm do 975x975x2200 mm, co pozwala na łatwe wykonanie dowolnej konfiguracji zestawu rozdzielnic do 4000 A. Obudowy można łączyć ze sobą bokami lub plecami, a każda płyta może zostać zastąpiona przez drzwi, tak by cała rozdzielnica jak najlepiej odpowiadała potrzebom użytkownika. W obudowach XL³ 4000 można zrealizować rozdział energii „standardowy” lub „optymalny HX³/VX³, co znacznie ułatwia montaż i pozwala zaoszczędzić czas podczas prefabrykacji, serwisowania lub rozbudowy rozdzielnicy.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
z telefonów stacjonarnych
+48 22 549 23 22
z telefonów komórkowych

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook