Oznaczniki CAB3, Duplix, Memocab
System oznaczników Duplix przeznaczony jest do opisu kabli o dowolnych przekrojach. Możliwe są dwa sposoby opisu: za pomocą etykiet lub oznaczników (maks. ilość znaków: 7 lub 14). Elementy systemu Memocab przeznaczone są do opisu przewodów i kabli o przekrojach od 0,25 do 300 mm2. System składa się z elastycznych uchwytów (dostępnych w kilku rozmiarach) oraz oznaczników (pasujących do każdego uchwytu). Oznaczniki CAB3 pozwalają na bezpośrednie opisywanie przewodów o przekrojach od 0,15 do 6mm2. Przy użyciu specjalnych uchwytów mogą być również stosowane do przewodów o przekrojach od 10 do 35 mm2.