Obudowy Atlantic Inox

Atlantic Inox – obudowy ze stali nierdzewnej 304 L, o stopniu ochrony IP66, z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi. Wymiary od 300 x 200 x160 mm do 1400 x 800 x 400 mm. Rozwiązanie przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych (odpowiednie do przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, stacji uzdatniania wody,...). Możliwość wyposażania w dedykowane akcesoria (uchwyty do montażu na ścianie ze stali nierdzewnej) oraz akcesoria wspólne dla całego zakresu obudów metalowych Atlantic.