Obudowy Atlantic HD (Hygienic Design)

Atlantic HD – obudowy ze specjalnej stali nierdzewnej szczotkowanej (304 L), przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Stopień ochrony IP 66 lub IP 69, wymiary od 400 x 300 x 200 mm do 1000 x 800 x 300 mm. Ich kształt i wykończenie (pochyły dach, wsporniki dystansowe od ściany,…) przez brak miejsc trudnodostępnych ułatwiają czyszczenie i zapobiegają gromadzeniu się kurzu. Obudowy Atlantic HD można wyposażać w akcesoria znajdujące się w ofercie obudów metalowych Atlantic.