Skip to main content
Logo print

Akcesoria do okablowania szaf | Legrand Poland

Akcesoria do okablowania szaf

Złączki elektroinstalacyjne, wyposażenie do prowadzenia i znakowania przewodów, przepusty kablowe stanowią fragment oferty handlowej Legrand skierowanej do przemysłu, budownictwa oraz producentów maszyn i urządzeń.

Dławniki

Dławiki

Dławiki z tworzywa zapewniają stopień ochrony IP55, IP66 i IP68, metalowe zaś IP68. Wyposażone są w zacisk mechaniczny odporny na wibracje, z uszczelką IP55 lub IP68. Część blokująca zbudowana jest z pasków elastycznych zapewniających solidne trzymanie przewodu. Dławiki z tworzywa wykonane są z poliamidu w kolorze RAL 7035 (dławiki IP55) i RAL 7001 (Dławiki IP66 i IP68).

Akcesoria do okablowania szaf

Złączki elektroinstalacyjne Viking 3

Złączki z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów (drutów lub linek). Oferta obejmuje złączki standardowe, do obwodów ochronnych, złączki PNE, rozłączalne, rozłączalne pomiarowe oraz złączki specjalne (do czujników i elementów wykonawczych). Dopuszczalne przekroje przewodów dla złączek śrubowych wynoszą od 0,25 do 70 mm2 (linka) i od 0,25 do 95 mm2 (drut), natomiast dla złączek sprężynowych: 0,5 do 16 mm2. Mocuje się je na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm. Uzupełnieniem oferty są złączki do obwodów wielkoprądowych do przewodów miedzianych i aluminiowych o przekrojach do 300 mm2.

Kanały grzbietowe

Kanały grzebieniowe Lina 25

Kanały grzebieniowe Lina to funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone do organizacji przewodów w szafach i rozdzielnicach. Perforowana podstawa posiada osłabienia pozwalające na przełamywanie kanałów do odpowiedniej długości. Grzebienie mają gładkie, bezpieczne krawędzie i posiadają dodatkowe wzmocnienie w dolnej części oraz otwory do montażu trzymaczy przewodów. Pokrywy wyposażone są w białe paski opisowe. Kanały Lina dostępne są w wielu rozmiarach w kolorze niebieskim lub szarym. Mogą być mocowane do wszelkich elementów wsporczych przy użyciu akcesoriów montażowych Linafix.

Oznaczniki Duplix, Memocab, CAB3

Oznaczniki Duplix, Memocab, CAB3

System oznaczników Duplix przeznaczony jest do opisu kabli o dowolnych przekrojach. Możliwe są dwa sposoby opisu: za pomocą etykiet lub oznaczników (maks. ilość znaków: 7 lub 14). Elementy systemu Memocab przeznaczone są do opisu przewodów i kabli o przekrojach od 0,25 do 300 mm2. System składa się z elastycznych uchwytów (dostępnych w kilku rozmiarach) oraz oznaczników (pasujących do każdego uchwytu). Oznaczniki CAB3 pozwalają na bezpośrednie opisywanie przewodów o przekrojach od 0,15 do 6mm2. Przy użyciu specjalnych uchwytów mogą być również stosowane do przewodów o przekrojach od 10 do 35 mm2.

Opaski kablowe

Opaski kablowe Colring

Opaski bezbarwne lub w kolorze czarnym są wykonane z materiału bezhalogenowego. Dostępne są wersje z ząbkami wewnętrznymi (długość od 95 do 720 mm) i zewnętrznymi (długość od 105 do 360 mm). Opaski posiadają wysoką odporność na działanie zasad, olejów, smarów, produktów naftowych oraz rozpuszczalników na bazie chloru.

Końcówki kablowe

Końcówki kablowe Starfix

Końcówki kablowe Starfix umożliwiają zakończenie przewodów o przekrojach od 0,5 do 25 mm2 w trwały sposób gwarantujący odpowiednie połączenie elektryczne i ochronę izolacji przewodu. Są dostarczane w paskach, magazynkach do narzędzi i w zestawach ze szczypcami do zaciskania końcówek.