Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX³
Wyłączniki powietrzne DMX³ i rozłączniki DMX³-I zapewniają skuteczną ochronę i monitoring instalacji w budownictwie komercyjnym oraz przemyśle. Wyzwalacze elektroniczne serii MP4 lub MP6 o zaawansowanych możliwościach, wyposażone w ekran LCD umożliwiają precyzyjne dokonywanie nastaw progów zabezpieczeń oraz odczyt najistotniejszych parametrów sieci. Wyłączniki powietrzne DMX³mogą być zdalnie sterowane dzięki dostępnemu wyposażeniu pomocniczemu jak np. wyzwalacze napięciowe (wzrostowe), wyzwalacze podnapięciowe (zanikowe), napędy silnikowe i cewki zamykania.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Wyłączniki i rozłączniki DMX³ od 630 do 1600 A
Gama wyłączników DMX³ 1600 obejmuje aparaty w wersji stacjonarnej i wysuwnej o prądach znamionowych od 630 A do 1600 A i zdolności zwarciowej 50 kA. Rozłączniki DMX³-I 1600 dostępne są na prądy znamionowe od 1000 do 1600 A. Wyłączniki i rozłączniki DMX³ 1600 standardowo wyposażone są w przyłącza tylne obracane, 4 styki pomocnicze NO/NC oraz uszczelkę do drzwi IP 40.
Jedną z najważniejszych cech wyróżniających tę gamę aparatów są kompaktowe wymiary pozwalające na zainstalowanie 2 wyłączników obok siebie w jednym polu rozdzielnicy XL³ 4000 o szerokości 36M oraz montaż w zewnętrznym przedziale kablowym.
Jedną z najważniejszych cech wyróżniających tę gamę aparatów są kompaktowe wymiary pozwalające na zainstalowanie 2 wyłączników obok siebie w jednym polu rozdzielnicy XL³ 4000 o szerokości 36M oraz montaż w zewnętrznym przedziale kablowym.
Wyłączniki i rozłączniki DMX³ od 1000 do 6300A
Wyłączniki DMX³ i rozłączniki DMX³-I dostępne są w trzech wielkościach wymiarowych, w wersji stacjonarnej i wysuwnej. Gama wyłączników obejmuje aparaty o prądach znamionowych od 1000 A do 6300 A i zdolnościach zwarciowych 50 kA (DMX³N), 65 kA (DMX³H) i 100 kA (DMX³L). Wyłączniki DMX³ standardowo wyposażone są w elektroniczny wyzwalacz nadprądowy, 4 styki pomocnicze NO/NC oraz uszczelkę do drzwi IP 40.
Akcesoria
Zdalne sterowanie pracą wyłączników i rozłączników DMX³ jest możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu pomocniczemu, takiemu jak wyzwalacze napięciowe (wzrostowe), wyzwalacze podnapięciowe, napędy silnikowe czy cewki zamykania. Wszystkie akcesoria do sterowania są montowane na specjalnie skonstruowanej podstawie pozwalającej na ich montaż tylko w dedykowanych gniazdach, minimalizując w ten sposób ryzyko popełnienia błędu podczas montażu.