Wyłączniki i rozłączniki DMX³ od 630 do 1600 A

Gama wyłączników DMX³ 1600 obejmuje aparaty w wersji stacjonarnej i wysuwnej o prądach znamionowych od 630 A do 1600 A i zdolności zwarciowej 50 kA. Rozłączniki DMX³-I 1600 dostępne są na prądy znamionowe od 1000 do 1600 A. Wyłączniki i rozłączniki DMX³ 1600 standardowo wyposażone są w przyłącza tylne obracane, 4 styki pomocnicze NO/NC oraz uszczelkę do drzwi IP 40.
Jedną z najważniejszych cech wyróżniających tę gamę aparatów są kompaktowe wymiary pozwalające na zainstalowanie 2 wyłączników obok siebie w jednym polu rozdzielnicy XL³ 4000 o szerokości 36M oraz montaż w zewnętrznym przedziale kablowym.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook