Skip to main content
Logo print

Rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową | Legrand Poland

Rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

Rozłączniki Vistop i DPX-IS służą do rozłączania obwodów przy prądach od 16 do 1600 A. Dostępne są w wersji 3- i 4-biegunowej. Rozłączniki Vistop i DPX-IS mają dwa rodzaje sterowań: frontowe lub boczne (z prawej lub lewej strony), z możliwością wyprowadzenia na zewnątrz obudowy. Rozłączniki dostępne są również w wersji z dźwignią w kolorystyce żółto-czerwonej.Rozłączniki DPX-IS można wyposażyć w takie same elementy pomocnicze do sterowania, jakie stosuje się w wyłącznikach DPX.

Vistop

Rozłączniki Vistop od 63 do 160 A

Rozłączniki Vistop służą do łączenia i rozłączania obwodów obciążonych prądami roboczymi od 32 do 160 A (z możliwością montażu na TH-35). Wyposażone są w samoczyszczący układ stykowy o migowym mechanizmie załączania i wyłączania. Widoczny układ stykowy jednoznacznie pokazuje połączenie styków aparatu.Napędy obrotowe frontowe i boczne z możliwością blokowania i plombowania dostępne są w kolorach czarnym lub czerwono-żółtym. Rozłączniki mogą być montowane na wsporniku TH35.Dostępne są także wykonania w transparentnych obudowach izolacyjnych o stopniu ochrony IP 65 i wytrzymałości mechanicznej IK 07.

Rozłączniki DPX-IS od 250 do 1600 A

Rozłączniki DPX-IS od 250 do 1600 A

Rozłączniki izolacyjne DPX-IS z widoczną przerwą stykową przeznaczone są na prądy znamionowe od 250 do 1600 A. Aparaty te mogą być wyposażone w sterowanie frontowe, boczne prawe lub boczne lewe. Dostępne są dwa rodzaje rozłączników: z możliwością współpracy z wyzwalaczami wzrostowymi i podnapięciowymi lub współpracujące wyłącznie ze stykami pomocniczymi. Rozłączniki DPX-IS należą do rodziny aparatów kompaktowych DPX, dlatego mają wspólne wyposażenie dodatkowe: styki pomocnicze, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, przyłącza tylne, przedłużki rozszerzające oraz zaciski klatkowe.