Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami typu SPX-D na prądy znamionowe od 160 A do 630 A, zostały zaprojektowane do rozłączania i załączania obwodów przy obciążeniu prądem znamionowym oraz do ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Są dostępne w wykonaniu 3-biegunowym i 3-biegunowym + N (biegun N bez zabezpieczenia). Posiadają układ stykowy z podwójną widoczną przerwą stykową i migowym przełączeniem. Mogą być wyposażone w akcesoria takie jak: napędy obrotowe pośrednie i bezpośrednie, styki pomocnicze, osłony zacisków. Przystosowane są do montażu w rozdzielnicach XL3 800 i XL3 4000.