Rozdział energii optymalny HX³ /VX³

Optymalny system rozdziału energii HX³/VX³ łączy w sobie wiele funkcji. Służy do rozdziału energii, mocowania i przyłączania aparatów, pozwala zmniejszyć ilość przewodów używanych do okablowania, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowania rozdzielnic.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Bloki rozdzielcze HX³/VX³
Bloki rozdzielcze o prądzie znamionowym do 125 A wyposażone są w zaciski sprężynowe odpływowe. Umożliwiają zasilanie aparatów w poszczególnych rzędach (bloki rozdzielcze pionowe VX³) lub w jednym rzędzie rozdzielnicy (bloki rozdzielcze rzędowe HX³). Zasilanie bloków możliwe jest od góry lub od dołu poprzez zaciski śrubowe. Bloki przeznaczone są do montażu w rozdzielnicach XL³ 125/160/400/800/4000.
Optymalny system rozdziału energii HX³/VX³
Zaawansowany system rozdziału energii do 3200 A oparty jest na prefabrykowanych zestawach (szyny zasilające VX³ na tylnej ścianie rozdzielnicy, bloki rozdzielcze rzędowe HX³, podstawy montażowe HX³, zestawy przyłączeniowe). Takie rozwiązanie zapewnia jednocześnie szybkość wykonania instalacji oraz jej wysoką jakość.
Optymalny system rozdziału energii HX³/VX³ IS
Zaawansowany system rozdziału energii do 2000 A oparty jest na prefabrykowanych zestawach umożliwiających optymalną rozbudowę, konserwację i eksploatację rozdzielnicy w czasie normalnej pracy instalacji. System ten umożliwia dodawanie odpływów i wymianę aparatów w pozycji „test” bez przerywania obwodów pomocniczych. Zestawy zawierają szyny zasilające VX³ IS na tylnej ścianie rozdzielnicy, bloki rozdzielcze rzędowe HX³ IS oraz podstawy montażowe VX³ IS.

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
z telefonów stacjonarnych
+48 22 549 23 22
z telefonów komórkowych

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook