Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M

Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M spełniają wymaganiami normy PN-EN 60947-3 i są przeznaczone do stosowania w instalacjach niskonapięciowych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym. Gama przełączników DCX-M obejmuje wykonania na prądy znamionowe od 40 A do 1600 A w 6 wielkościach wymiarowych. Aparaty są dostępne w wykonaniach trój– i czterobiegunowych i przystosowane są do montażu w szafach XL³ 800 oraz XL³ 4000 na podstawie montażowej.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M
Ręczne przełączniki źródeł zasilania DCX-M spełniają wymaganiami normy PN-EN 60947-3 i są przeznaczone do stosowania w instalacjach niskonapięciowych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym. Gama przełączników DCX-M obejmuje wykonania na prądy znamionowe od 40 A do 1600 A w 6 wielkościach wymiarowych. Aparaty są dostępne w wykonaniach trój– i czterobiegunowych i przystosowane są do montażu w szafach XL3 800 oraz XL3 4000 na podstawie montażowej.