DPX³ 250

DPX³ 250 to nowa oferta wyłączników i rozłączników, która zastępuje dotychczasową ofertę DPX 250 i DPX 250 ER. Nowe wyłączniki umożliwiają kontrolę parametrów elektrycznych w instalacji (np. zużycie energii elektrycznej) dzięki wbudowanym funkcjom pomiarowym (wyłączniki z wyzwalaczem elektronicznym). Zakres prądów znamionowych od 100 do 250 A. Zdolność zwarciowa Icu (przy 400 V AC) wynosi 25-36-50-70 kA. Dostarczane są z zaciskami śrubowymi płaskimi maks. 120 mm2 (linka) lub 150 mm2 (drut). Dostępne w wersji stacjonarnej lub wtykowej.